LSRA10 CR

LSRA10 CR
LSRA10 CR

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Corrosion Resistant, Baixo perfil, Pré-furo (PD), Classe L, Zinc Plated Steel Rail and 440C Shaft, Corte à medida (CTL), 178 in Longo, Usar com 0.625 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
  • Class L Shaft included
  • A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.
  • Aparafusar de cima para baixo
  • Consiste em um trilho de zinco prateado e um eixo LinearRace de aço inoxidável 440C (HRC 50 mín.).
  • LSRAs do not use standard “PD” shafting. The shafting uses a different hole pattern and configuration
  • Use somente com mancais Super Smart Ball Bushing.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]0.45 in
[A1]0.225 in
[A2]0.31 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.625 in
[H]0.687 in
[H] Tolerância± 0.002 in 
[H1]0.41 in
[N]0.141 thru, 0.228 Dia C-Bore x 0.350 Deep 
[X] Dim2 in
[Y]1 in
Comprimento178 in 
Parafuso recomendado#5 

Especificações

EspecificaçõesValor
ClasseClasse L 
MaterialZinc Plated Steel Rail and 440C Shaft 
Material, ShaftStainless Steel 440C 
Material, SupportSteel, Zinc Plated 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StyleBaixo perfil 
Weight1.57 lb/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?